2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31SILY1VN

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
evner
CAPABILITIES
beskrivelse
DESCRIPTION
funksjoner
FEATURES
alternativer
OPTIONS
programvare
SOFTWARE
navn
NAME
1
31SILY1VN
Koblet programmering Strømovervåking: Høye/lave grenser og forhåndsbegrensning Proporsjonal ventilkontroll (0-10 V) Trykkovervåking: Høye/lave grenser Analog moduskontroll (0-10 V) Konfigurasjoner med høye strømutganger - opptil 300 kA sveisestrøm, høyere for spesielle bruksområder C-Shunt- og slitasjeovervåking Driftssyklusbegrenser Klokke i sanntid Luftventilutganger 8 kortslutningssikre utganger
iPAK2v2 er neste generasjon av vårt integrerte timer/kontroller/inverter-system for MF-motstandssveising. I likhet med den opprinnelige iPAK og iPAK2 er iPAK2v2 (leveres med integrert EIP) plassert i et kassettformet kabinett som enkelt monteres på omformeren for å gjøre vedlikeholdet enklere, og den fortsetter å levere millisekundpresisjon, konstant strøm og omfattende overvåking som sikrer sveisekvaliteten. iPAK2v2 kan konfigureres slik at den passer til dine bruksområder for motstandssveising, projeksjon, søm, krysstråd, varmstempling og oppvarming, og kan brukes med vårt utvalg av energieffektive omformere fra 100 A til 6000 A. For å redusere kapitalkostnadene kan iPAK2v2 konfigureres som multisveisestyring (kaskade) med opptil 8 MF DC-sveisetransformatorer i en fleksibel rekkefølge.
256 sveiseprogrammer (tidsplaner). 3 sveiseintervaller - forvarming + hovedsveising + ettervarming. Kaskade-/flerventildrift. Opp til 8 transformatorer og 8 hovedventilutganger (WAV). 7 hjelpeventiler under programkontroll. 16 innganger/ 16 utganger (kortslutningsbeskyttet). Dedikert funksjon. Sekundær eller primær strømregulering. Ethernet (2 samtidige tilkoblinger). Ethernet/IP innebygd på iPAK2v2. Valgfri adapter kreves på iPAK2. RS232-port. RS485-port. Analog port kobles til proporsjonalventil for styring av sveisekraft, eller kan sende ut en målt strømbølgeform. Kan også brukes til direkte analog kontrollfunksjon. Kraftprofilering. Elektrodeadministrator (Stepper-funksjoner) for opptil 8 elektroder. Strøm- og kraftovervåking. C-Monitor sjekker for shunt- eller slitasjeforhold i sekundærkretsen. Program for endring av sømmodus "on the fly", opptil 8 MOTOR-kommandoutganger. Standard funksjonsmodus reduserer tilgjengelige alternativer for enkle bruksområder. Felles funksjons- og programmeringsformat med EN7000 AC-styring.
Utvalg av effektbrytere (med eller uten jordfeilvern) ELR/2 maskinvern (LMI) 3-faset nettspenningsovervåkning Ethernet-bryter Isolasjonskontaktorer Programmeringsverktøy WSP3- og NetFlash-programvare
Netflash
31SILY1VN
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order number31SILY1VN
Siste endring03.07.2024 06:35:13
Enhet
Nøkkelord

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties